- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E40230
유량센서용 마운팅 어댑터
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
유량센서용 마운팅 어댑터
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- 파이프 내 유량 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 과부하 압력 저항의 높은 허용성
- 유닛과 함께 공급된 요청 실링
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
어플리케이션
디자인 | 유량센서용 Typ SM2, SM9 |
---|---|
정격압력 [bar] | 16 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 1519,5 |
---|---|
재질 | 어댑터: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 가스킷 (gasket): Centellen 55 x 43 x 3 mm |
센서 접속 | G 2 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/2 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 2 갯수 |
---|