- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E40258
금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
E40258
COMPRESSION FITTING G1/2
금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
E40258
COMPRESSION FITTING G1/2
- 쉽고 빠른 온도 센서 장착용
- 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
- 높은 압력 저항
어플리케이션
설치 | 금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리 |
---|---|
정격압력 [bar] | 50 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 100,8 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM) |
센서 접속 | Ø 8 mm |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|