- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E40512
어플리케이션
디자인 | 유량계 센서 SMF | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업; 위생영역 | ||
정격압력 |
|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 2751,4 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
공칭 직경 | DN40 (1 1/2“) |
센서 접속 | ifm-전용 디바이스 플랜지 |
프로세스 커넥션 | SMS 1145 |
파이프 표준에 적합한 프로세스 연결 | (ISO 2037); (DIN EN 10357 시리즈 D) |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | Ra ≤ 0,4 µm |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 2 갯수 |
---|