- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 레벨센서용 플랜지 판
- E43007
레벨센서용 플랜지 판
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
레벨센서용 플랜지 판
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- 축전식 레벨 센서 작동 시 선택 사항
- 탱크 리드에 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
- 클램프 피팅으로 안정적인 센서 고정
어플리케이션
디자인 | 정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL |
---|---|
정격압력 [bar] | 0,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 121 |
---|---|
재질 | 플랜지: 알루미늄 알루마이트로 도금함; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: Tesnit |
조임 토크 [Nm] | 6...9 |
센서 접속 | 압착 적응 Ø 16 mm |
프로세스 커넥션 | 플랜지 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|