- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E43012
프로세스 센서용 클램프 피팅
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
프로세스 센서용 클램프 피팅
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
- 컨테이너에 축전식 레벨 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
어플리케이션
디자인 | 정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL |
---|---|
설치 | 나사로 돌려 조여줌 |
정격압력 [bar] | 0,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 259 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 39 / L = 48 |
재질 | 플랜지: 스텐레스; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 6...9 |
센서 접속 | Ø 16 mm |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 3/4" NPT 외부 스레드 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|