• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 기구 보호
  5. E43101

레벨 센서용 클라이매틱 튜브 (climatic tube)

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

레벨 센서용 클라이매틱 튜브 (climatic tube)

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • 축전식 레벨 센서 작동 시 선택 사항
  • 35C를 초과하는 수분 및 수화 매체에서 사용하기 위해
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 수분 침투로부터 효과적으로 보호
어플리케이션
디자인 정전용량형 레벨 센서용 LK, LI
매체 물; 물을 기본으로 하는 매체
매체 온도 [°C] 0...60
정격압력 [bar] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] 20...60
기계적 데이터
무게 [g] 140,5
재질 PP-H; NBR
길이 L [mm] 472
비고
포장당 1 갯수