• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 레벨센서용 플랜지 판
  5. E43201

레벨센서용 플랜지 판

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

레벨센서용 플랜지 판

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • 유도파 레이더가 있는 레벨 센서 작동 시 선택 사항
  • 탱크 리드에 쉽고 빠르고 저렴한 장착
어플리케이션
디자인 레벨 센서를 위하여 LR
설치 DIN 24557을 준수
탱크압력 [bar] -1...16
작동 조건
주변온도 [°C] 0...80
기계적 데이터
무게 [g] 257,3
마운팅 타입 DIN 24557을 준수
재질 플랜지: 스텐레스 (1.4305 / 303); 씰링: NBR
조임 토크 [Nm] 6...9
센서 접속 나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션 플랜지 Ø 90 mm
비고
포장당 1 갯수