- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 레벨센서용 플랜지 판
- E43202
레벨센서용 플랜지 판
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
레벨센서용 플랜지 판
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- 유도파 레이더가 있는 레벨 센서 작동 시 선택 사항
- 탱크 리드에 쉽고 빠르고 저렴한 장착
어플리케이션
디자인 | 레벨 센서를 위하여 LR |
---|---|
탱크압력 [bar] | -1...16; (사용되어 지는 패킹에 의존됨) |
기계적 데이터
무게 [g] | 196,4 |
---|---|
재질 | 플랜지: 스텐레스 (1.4305 / 303) |
조임 토크 [Nm] | 6...9 |
센서 접속 | 나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈 |
프로세스 커넥션 | 플랜지 Ø 80 mm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|