• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 레벨센서 LR용 프로브
  5. E43203

레벨센서용 프로브

E43203

LR PROBE L240

레벨센서용 프로브

E43203

LR PROBE L240

  • 유도파 레이더가 있는 레벨 센서 작동에 필요함
  • 안정적인 수성 매질 감지용
  • 프로브 길이 단축을 통해 다른 컨테이너 높이에 적용
  • 냉각수 유제, 세정액 또는 오염도가 심한 용수에 적합함
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 레벨 센서를 위하여 LR
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 240
기계적 데이터
무게 [g] 102,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크 [Nm] 4
비고
포장당 1 갯수