- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 레벨센서용 플랜지 판
- E43206
레벨센서용 플랜지 판
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
레벨센서용 플랜지 판
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
- 유도파 레이더가 있는 레벨 센서 작동 시 선택 사항
- 탱크 리드에 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 플라스틱 리드의 컨테이너에서 작동 시 필요함
어플리케이션
디자인 | 레벨 센서를 위하여 LR |
---|---|
설치 | DIN 24557을 준수 |
탱크압력 [bar] | -1...16 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 266,8 |
---|---|
마운팅 타입 | DIN 24557을 준수 |
재질 | 플랜지: 스텐레스 (1.4305 / 303); 씰링: NBR |
조임 토크 [Nm] | < 40 |
센서 접속 | 나사로 접속 3/4" NPT 나사 내면홈 |
프로세스 커넥션 | 플랜지 Ø 90 mm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|