- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 레벨센서 LR용 프로브
- E43208
레벨센서용 프로브
E43208
LR PROBE L1200
레벨센서용 프로브
E43208
LR PROBE L1200
- 유도파 레이더가 있는 레벨 센서 작동에 필요함
- 안정적인 수성 매질 감지용
- 프로브 길이 단축을 통해 다른 컨테이너 높이에 적용
- 냉각수 유제, 세정액 또는 오염도가 심한 용수에 적합함
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 | 레벨 센서를 위하여 LR |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 1200 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 515 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
조임 토크 [Nm] | 4 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|