• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 레벨 센서용 동축 파이프
  5. E43212

레벨 센서용 동축 파이프

E43212

LR COAX TUBE G3/4 L450

레벨 센서용 동축 파이프

E43212

LR COAX TUBE G3/4 L450

  • 낮은 유도체 매체에 사용하기 위해
  • 오일 및 오일 기반 매체 안정적으로 감지
  • 전자기 간섭으로부터 효과적으로 보호
  • 혈관벽에 필수적인 최소 거리 없음
  • crn
어플리케이션
디자인 레벨 센서를 위하여 LR
매체 온도 [°C] -40...200
정격압력 [bar] 16
진공 내구성 [mbar] -1000
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 16
기계적 데이터
무게 [g] 290,5
재질 동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 씰링: NBR 강화된 광화이버; 센터링 조각(centering piece): PPS 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301)
센서 접속 나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
길이 L [mm] 450
액세서리
구성 부품
씰링: 1
비고
포장당 1 갯수