- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 레벨 센서용 동축 파이프
- E43214
레벨 센서용 동축 파이프
E43214
LR COAX TUBE G3/4 L1000
레벨 센서용 동축 파이프
E43214
LR COAX TUBE G3/4 L1000
- 낮은 유도체 매체에 사용하기 위해
- 오일 및 오일 기반 매체 안정적으로 감지
- 전자기 간섭으로부터 효과적으로 보호
- 혈관벽에 필수적인 최소 거리 없음
어플리케이션
디자인 | 레벨 센서를 위하여 LR |
---|---|
매체 온도 [°C] | -40...200 |
정격압력 [bar] | 16 |
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 16 |
기계적 데이터
무게 [g] | 570 |
---|---|
재질 | 동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 씰링: NBR 강화된 광화이버; 센터링 조각(centering piece): PPS 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301) |
센서 접속 | 나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드 |
길이 L [mm] | 1000 |
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |