• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 레벨 센서용 동축 파이프
  5. E43220

레벨 센서용 동축 파이프

E43220

LR COAX TUBE NPT L1000

레벨 센서용 동축 파이프

E43220

LR COAX TUBE NPT L1000

  • 낮은 유도체 매체에 사용하기 위해
  • 오일 및 오일 기반 매체 안정적으로 감지
  • 전자기 간섭으로부터 효과적으로 보호
  • 혈관벽에 필수적인 최소 거리 없음
  • crn
어플리케이션
디자인 레벨 센서를 위하여 LR
매체 온도 [°C] -40...200
정격압력 [bar] 16
진공 내구성 [mbar] -1000
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 16
기계적 데이터
무게 [g] 585
재질 동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 센터링 조각(centering piece): PPS 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301)
센서 접속 나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션 나사로 접속 3/4" NPT 외부 스레드
길이 L [mm] 1000
비고
포장당 1 갯수