- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 용접 어댑터
- E43922
누출 테스트 G1/2 테이퍼 씰 PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
누출 테스트 G1/2 테이퍼 씰 PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- 용접 어댑터 누출 점검용
어플리케이션
디자인 | PEEK 씰을 보유한 G1/2 테이퍼 씰 용접 어댑터의 누출 테스트 |
---|---|
어플리케이션 | 용접 후 누출 테스트 및 필요한 경우, 연삭 프로세스 |
정격압력 [bar] | 10 |
기계적 데이터
무게 [g] | 161,6 |
---|---|
재질 | 씰링 와셔: 스텐레스 (1.4305 / 303); 빠른 커넥터: 알루미늄; 가스킷 (gasket): PEEK; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 가스킷 (gasket): 금속 아연 도금 NBR 삽입기; 테스트 어댑터: 스텐레스 (1.4305 / 303); 헤드 캡 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303) |
조임 토크 [Nm] | 20...25 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 테이퍼 씰링 |
프로세스 접속 씰링 | PEEK |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|