• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 엔코더용 마운팅 액세서리
  5. E60036

앵글 플렌져를 위한 탄력성 있는 하단부

E60036

RESILIENT BASE

앵글 플렌져를 위한 탄력성 있는 하단부

E60036

RESILIENT BASE

  • 인코더를 안전하게 고정하기 위해
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 효과적인 진동 댐핑
단종제품
대체 제품: E61438 제품 비교: E60036 / E61438 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
기계적 데이터
무게 [g] 402,5
크기 [mm] 80 x 80 x 30
재질 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함
비고
포장당 1 갯수