• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 구성가능
  4. 전선가능 플러그
  5. E60123

전선 연결된 플러그

E60123

SSTGK120MKRFKSG

전선 연결된 플러그

E60123

SSTGK120MKRFKSG

  • 12 폴 M23 커넥터가 있는 증분 인코더용
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 납땜을 통한 안전한 케이블 연결
전기적 데이터
동작 전압 [V] 4,5...30 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -40...125
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 44,8
크기 [mm] 28 x 28 x 52
재질 황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색
모듈형 본체 재질 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피
너트 재질 황동, 플라스틱 외피 / PA 6.6, 플라스틱 외피
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
솔더링(납땜): ...1 mm²
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: 황동, 플라스틱 외피