전선 연결된 플러그
E60128
SSTGK120MKRFKSG
전선 연결된 플러그
E60128
SSTGK120MKRFKSG
- 12 폴 M23 커넥터가 있는 증분 인코더용
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 납땜을 통한 안전한 케이블 연결
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,5...30 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...125 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 45,2 |
---|---|
크기 [mm] | 28 x 28 x 52 |
재질 | 황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색 |
모듈형 본체 재질 | 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피 |
너트 재질 | 황동, 플라스틱 외피 / PA 6.6, 플라스틱 외피 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
솔더링(납땜): ...1 mm² |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: 황동, 플라스틱 외피 |
---|