전선연결이 가능한 소켓
E60136
SDOGK120MKRFKSG
전선연결이 가능한 소켓
E60136
SDOGK120MKRFKSG
- 12 폴 M23 커넥터가 있는 증분 인코더용
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 납땜을 통한 안전한 케이블 연결
- 견고한 금속 버전
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,5...30 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...125 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 79 |
---|---|
크기 [mm] | 25 x 25 x 45 |
재질 | 황동 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | 황동, 니켈도금함 |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
솔더링(납땜): ...1 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...6 mm |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|