• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 측정 휠 (wheel)
  5. E60137

바퀴치수

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

바퀴치수

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

  • 인코더와 결합하여 사용하기 위해
  • 정확한 벨트 속도 측정을 위해
  • 횡단 방향 커팅 프로세스에서 정확한 선형 측정을 위해
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
어플리케이션
디자인 플라스틱에 홈을 팜
작동 조건
주변온도 [°C] -30...80
기계적 데이터
무게 [g] 64,5
내면지름 [mm] 6
외부 직경 [mm] 63,66
재질 바퀴: 알루미늄; 표면 특성: PU
표면강도 90 Shore A
둘레 [mm] 200
비고
포장당 1 갯수