- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 엔코더용 마운팅 액세서리
- E61446
엔코더용 스프링 암 (arm)
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
엔코더용 스프링 암 (arm)
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- 측정 휠과 결합한 엔코더 사용 용
- 지속적으로 조정 가능한 프리텐션
- 세팅 보조장치로써 레이저 각인된 눈금
- 모듈식 마운팅 컨셉
- 윗방향 또는 아랫방향 동작을 위한 댐핑방향 변경 가능
어플리케이션
디자인 | 클램프 플랜지가 있는 엔코더용 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...60 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 717,1 |
---|---|
설치 설명서 | 양쪽면에 마운팅 가능 |
크기 [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
외부 직경 [mm] | 340 |
재질 | 알루미늄 알루마이트로 도금함; 스프링: 스텐레스 (1.4310 / 301) |
조임 토크 [Nm] | 4,3 |
최대 각도 변위 [°] | 45 |
활성력 (Activation force) [N] | 5...20 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
다이어그램 및 그래프
설치 설명서
|
|
---|