- 제품
- E70096
AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- AS-i 플랫 케이블에서 M12 커넥터로의 전이용
- 스퍼스를 통한 AS-i 네트워크 확장용
- 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
대체 제품: E75005 제품 비교: E70096 / E75005 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 | AS-i |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...75 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 17,9 |
---|---|
재질 | PA |
모듈형 본체 재질 | PA |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |