케이지 클램프
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
케이지 클램프
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- 제어 캐비닛 모듈의 사용하기 쉬운 연결
- 유지 관리가 쉬운 커넥터
- 케이지 클램프를 이용한 간단하고 빠른 배선
전기적 데이터
최대 부하 전류 [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...115 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 41,1 |
---|---|
재질 | 통전부: 구리 합금 주석도금함; PA |
조임 토크 [Nm] | 0,5 |
비고
포장당 | 6 갯수 |
---|
전기적 연결
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |