- 제품
- E70453
USB-연결 케이블
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB-연결 케이블
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|---|
어플리케이션 | 제어판이나 또는 대시보드 설치를 위한 USB 소켓 |
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 88,2 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x USB |
전기적 연결 - 케이블
케이블: 1,5 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 꼬임; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x USB |