• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E70483

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

  • AS-i 플랫 케이블에서 M12 커넥터로의 전이용
  • 스퍼스를 통한 AS-i 네트워크 확장용
  • 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E70583 제품 비교: E70483 / E70583 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 M12 소켓에 AS-i 전압 분배
출력
전기적 디자인 AS-i
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 61,6
크기 [mm] 40 x 19 x 35
재질 하우징: PA 6.6-GF25
액세서리
액세서리 (옵션)
평면 케이블 최종위치 씰링:, E70413
Heat-shrink cap:, E70113
비고
비고
평면 케이블은 스플리터에서 종단되지 않아야 합니다.
씰링을 위하여 평면 케이블 씰 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,6 m
연결부 커넥터: M12; 코딩: A