• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. AS-Interface용 액세서리
  4. 평면 케이블 스플리터 및 절연 변위 커넥터
  5. E70581

AS-Interface 평면 케이블 스플리터

E70581

FC Splitter AS-i UL

AS-Interface 평면 케이블 스플리터

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • AS-i 전압 또는 외부 24V 공급 전압의 안정된 분배
  • 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • cul
전기적 데이터
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 8
출력
전기적 디자인 AS-i
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
저장온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 49,6
재질 PBT; 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303); 접촉 핀: 금으로 도금함
조임 토크 [Nm] 1,65; (마운팅 나사)
액세서리
액세서리 (옵션)
평면 케이블 최종위치 씰링:, E70413
Heat-shrink cap:, E70113
비고
비고
평면 케이블은 스플리터에서 종단되지 않아야 합니다.
씰링을 위하여 평면 케이블 씰 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당 1 갯수