AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- AS-i 플랫 케이블에서 M12 커넥터로의 전이용
- 스퍼스를 통한 AS-i 네트워크 확장용
- 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
어플리케이션 | M12 소켓에 AS-i 전압 및 외부 24 V 분배 |
---|
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|---|
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4 |
출력
전기적 디자인 | AS-i; (24V) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...75 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 89 |
---|---|
재질 | 하우징: PBT / PC |
조임 토크 [Nm] | 1,65 |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
커넥터: M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 조임 토크: ...1,65 Nm |