• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 어댑터 커넥터
  4. 마운팅 소켓
  5. E73008

벽 통로

E73008

Wall passage standard

벽 통로

E73008

Wall passage standard

전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC/DC
최대 전류 부하 합계 [A] 8; (핀 1+3: 4 A; 핀 2+4: 4 A)
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 24,1
재질 황동 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함
조임 토크 [Nm] 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함