AS-Interface 평면 케이블 스플리터
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface 평면 케이블 스플리터
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- AS-i 전압 또는 외부 24V 공급 전압의 안정된 분배
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
- 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 위험 영역 내 어플리케이션용
어플리케이션
어플리케이션 | AS-i 전압 또는 외부 24 V 공급의 분배용 |
---|
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 8 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
최대 상대 공기습도 [%] | 80; (31 °C; 선형적으로 50 % 감소) | |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | |
보호등급 | IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K) | |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
---|---|
|
기계적 데이터
무게 [g] | 132,5 |
---|---|
재질 | 금속부: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉 핀용 고무 개스킷 (gasket ): 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: EPDM |
조임 토크 [Nm] | 2,5; (마운팅 나사) |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|