AS 인터페이스 평면 케이블
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
AS 인터페이스 평면 케이블
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
- AS-i 네트워크의 안정적인 외부 24V 전원 공급 장치용
- 절연 변위 기술을 통한 구성품 연결
- 특수 형태를 통한 양극전환 보호
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|---|
디자인 | 절연 변위 기술 사용을 위함 |
어플리케이션 | 외부 24 V-전압공급 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 6465 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 100 m |
전기적 연결
케이블: 100 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 2 x 1,5 mm² |