• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 벌크 케이블
  4. 평형 케이블
  5. E74310

AS 인터페이스 평면 케이블

E74310

Flat cable 100 m Process bk

AS 인터페이스 평면 케이블

E74310

Flat cable 100 m Process bk

  • AS-i 네트워크의 안정적인 외부 24V 전원 공급 장치용
  • 절연 변위 기술을 통한 구성품 연결
  • 특수 형태를 통한 양극전환 보호
  • 식음료 산업에 사용하기 위한 특수 케이블 소재
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
어플리케이션
디자인 절연 변위 기술 사용을 위함
어플리케이션 식품 산업계; 외부 24 V-전압공급
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC; (최고 전압 300 V)
작동 조건
주변온도 [°C] -40...105
기계적 데이터
무게 [g] 6791
비고
비고
100 m 제공형태: 코일
포장당 100 m
전기적 연결
케이블: 100 m, TPE-PVC 합성, 흑색; 2 x 1,5 mm²