- 제품
- 액세서리
- 반사경, 광화이버 및 광학
- 광화이버
- E74802
유리 광화이버
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
유리 광화이버
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 4279 |
---|---|
총길이 [mm] | 100000 |
최소 탄성반경 [mm] | 77 |
섬유(파이버) 배열 |
|
전선 심의 지름 [mm] | 0,05 |
광화이버 직경 [mm] | 2 x 0,05 |
외부 직경 [mm] | 6 |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 피복 재질 | PU |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |