- 제품
- 액세서리
- AS-Interface용 액세서리
- 모듈 하단부
- E75000
AS-Interface 모듈용 하단부
E75000
Lower part 10 pcs.
AS-Interface 모듈용 하단부
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i-모듈 상부를 위한 인터페이스
- 빠른 장착 기술을 통한 AS-i 플랫 케이블의 안정적인 연결
- DIN 레일 및 패널에 장착용
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 331,5 |
---|---|
크기 [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
재질 | 플라스틱 |
비고
포장당 | 10 갯수 |
---|