• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. AS-Interface용 액세서리
  4. 평면 케이블 스플리터 및 절연 변위 커넥터
  5. E75354

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E75354

FC Splitter ye ProcessL

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E75354

FC Splitter ye ProcessL

  • AS-i 플랫 케이블에서 M12 커넥터로의 전이용
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • 절연 변위 기술로 인한 쉽고 빠른 연결
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
디자인 AS-i
어플리케이션 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
보호 클래스 III
동작 전압 AUX DC [V] 18...32
최대 전류 부하 합계 [A] 2
작동 조건
주변온도 [°C] -30...80
최대 상대 공기습도 [%] 80; (31 °C; 선형적으로 50 % 감소)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 67; IP 68; IP 69K
오염정도 2
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
기계적 데이터
무게 [g] 104,3
재질 금속부: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉 핀용 고무 개스킷 (gasket ): FPM; O 링: EPDM
조임 토크 [Nm] 2,5; (잠금 너트)
액세서리
액세서리 (옵션)
멍키 스패너, E70390
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm