펄스 분배기
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
펄스 분배기
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- 빠른 신호 사전 처리를 통해 비용 절감 가능
- 분할 계수 조정 가능
- 광범위한 전압 범위
- TTL 신호에서 HTL 신호로 안정적인 신호 변환
- 빠르고 시간이 절약되는 레일 장착
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 388 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 166 |
---|---|
크기 [mm] | 98 x 71 x 59 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|