• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80320

RFID 태그

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID 태그

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID 태그 125 kHz - Q5
  • 신뢰할 수있는 워크피스 캐리어 코딩
  • 플라스틱 캐리어 장착에 적합
  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화
동작온도 (액티브) [°C] -35...50
피크 온도 (패시브) [°C] 50
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 0,125
메모리 용량 [bit] 224
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -35...50
저장온도 [°C] -35...50
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 2854
기계적 데이터
무게 [g] 6,9
하우징 ISO(국제 표준화 기구)-card
크기 [mm] 54 x 86 x 1
재질 PVC 흰색
비고
비고
최고 높은온도 1 x 24 h
저장온도 1 x 1000 h
포장당 1 갯수
추가 자료
읽기/쓰기 거리 (mm)
ID tags 위치 읽기 쓰기
DTA100 머리위 18...60 18...60
DTA101 머리위 18...60
DTA200 정면 60 60
DTA201 정면 60
DTA300 정면 90 90
DTA301 정면 90
모든 표시는 정적 읽기/쓰기 작동에 적용됩니다.
코멘트가 없는 표시는 비금속 환경에서의 ID 태그 설치를 나타냅니다.