- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- RFID
- ID 태그
- E80342
RFID 태그
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
RFID 태그
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
- RFID 태그 13.56 MHz - ISO15693
- 공작물 캐리어 및 제품의 신뢰성있는 코딩
- 금속 및 비금속 재질에 설치용으로 적절한 태그
어플리케이션
동작온도 (액티브) [°C] | -40...85 |
---|---|
피크 온도 (패시브) [°C] | 100 |
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] | 13,56 |
---|---|
메모리 용량 [bit] | 896 |
메모리 타입 | EEPROM |
칩 타입 | ICODE SLIX |
블록 수효 | 28 |
블록 크기: [Byte] | 4 |
고유한 식별 번호 (UID) [Byte] | 8 |
RFID 표준 | ISO 15693 |
최대 읽기 주기 | 무제한 |
최대 쓰기 주기 | 100000 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
라디오 주파 인증 | ISO 15693 |
기계적 데이터
무게 [g] | 67,2 |
---|---|
마운팅 타입 | 금속 및 비금속 재질에 설치; (고정 나사 ; 표면에 붙임) |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 6 |
재질 | PA 6 |
비고
비고 | |
---|---|
포장당 | 10 갯수 |
추가 자료
비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 6 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 45 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 15 |