- 제품
- E80354
RFID 태그
E80354
ID-TAG/R40X10/04
RFID 태그
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- RFID 태그 UHF - EPCglobal / ISO18000
- 제품의 신뢰성있는 코딩
- 증가된 온도 영역용으로 적합
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작온도 (액티브) [°C] | -20...65 |
---|---|
피크 온도 (패시브) [°C] | 180 |
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] | 865...870 |
---|---|
메모리 용량 [bit] | 96 |
최대 읽기 주기 | 무제한 |
최대 쓰기 주기 | 100000 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...65 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...180 |
기계적 데이터
무게 [g] | 18,5 |
---|---|
크기 [mm] | 32 x 8 x 40 |
재질 | PA 6.6 흑색 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
추가 자료
읽기 거리 (m)
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |