• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80388

RFID 태그

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

RFID 태그

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

  • RFID 태그 13.56 MHz - ISO15693
  • 공작물 캐리어 및 제품의 신뢰성있는 코딩
  • 금속 및 비금속 재질에 설치를 위한 소형으로 컴팩트한 태그
  • ce
  • ukca
어플리케이션
동작온도 (액티브) [°C] -40...90
피크 온도 (패시브) [°C] 90
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 13,56
메모리 용량 [bit] 896
메모리 타입 EEPROM
칩 타입 Vigo
블록 수효 32
블록 크기: [Byte] 4
고유한 식별 번호 (UID) [Byte] 8
RFID 표준 ISO 15693
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -40...90
저장온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 68
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증 ISO 15693
기계적 데이터
무게 [g] 5,5
마운팅 타입 금속 및 비금속 재질에 설치; (표면에 붙임 ; 금속에 설치하는 경우 표면의 그레이 측면에 마운팅)
크기 [mm] Ø 12,3 / L = 2,1
재질 PPS 흑색; 에폭시 수지 포팅됨
비고
포장당 10 갯수
추가 자료
비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 -
금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -