• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80407

RFID 태그

E80407

ID-TAG/86X54/06

RFID 태그

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
어플리케이션
동작온도 (액티브) [°C] -30...50
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 13,56
메모리 용량 [bit] 896
메모리 타입 EEPROM
칩 타입 ICODE SLIX
블록 수효 28
블록 크기: [Byte] 4
고유한 식별 번호 (UID) [Byte] 8
RFID 표준 ISO 15693
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -30...50
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
라디오 주파 인증 ISO 15693
기계적 데이터
무게 [g] 57,2
크기 [mm] 54 x 86 x 1
재질 PVC
비고
포장당 10 갯수
추가 자료
비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230