• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 앵글 브래킷
  5. E89208

마운팅 클립

E89208

MOUNTING CLIP

마운팅 클립

E89208

MOUNTING CLIP

  • IO-Link 미니 디스플레이 안정적으로 고정
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
기계적 데이터
무게 [g] 6,8
크기 [mm] 34 x 20 x 24
재질 2.1247 (CuBe2)
비고
포장당 1 갯수