스플리터 박스
EBC015
ZDO4H055MSS0005H07
스플리터 박스
EBC015
ZDO4H055MSS0005H07
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 밝은 조명 아래에서도 선명하게 보이는 LED
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
보호 클래스 | II |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 12 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -5...60 |
보호등급 | IP 67; IP 68 |
테스트 / 인증서
UL 인증서 |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 540 | ||||
---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||
재질 | PA | ||||
모듈형 본체 재질 | PA | ||||
포트 스플리터 박스 수 | 4 | ||||
커넥터 타입 | M12 | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 슬롯
연결부 | 커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm |
---|