• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 스플리터 박스
  4. 스플리터 박스
  5. EBC029

스플리터 박스

EBC029

ZDO6H050MSS0010H09

스플리터 박스

EBC029

ZDO6H050MSS0010H09

  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스 II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 4
최대 전류 부하 합계 [A] 12
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
주변 온도 (이동) [°C] -5...60
보호등급 IP 67; IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 1036
크기 [mm] 22 x 54 x 100
재질 PA
모듈형 본체 재질 PA
포트 스플리터 박스 수 6
커넥터 타입 M12
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
구부러짐 간격 > 2 Mio.
액세서리
구성 부품
보호 마개: 2
라벨: 6
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
전기적 연결 - 슬롯
연결부 커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm