• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 스플리터 박스
  4. 스플리터 박스
  5. EBC045

스플리터 박스

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

스플리터 박스

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • 스위칭 상태와 작동을 표시하는 선명하게 보이는 LED
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 15...30 DC
보호 클래스 III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 1
최대 전류 부하 합계 [A] 1
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
주변 온도 (이동) [°C] -5...60
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 125
크기 [mm] 28,8 x 30 x 129,5
재질 PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질 PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수 8
커넥터 타입 M8
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 8 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm
전기적 연결 - 연결부
연결부 커넥터: 1 x M12; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm