- 제품
- EBC053
스플리터 박스
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
스플리터 박스
EBC053
ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
- 스위칭 상태와 작동을 표시하는 선명하게 보이는 LED
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
보호 클래스 | III |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 2 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 6 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -5...60 |
보호등급 | IP 67; IP 68; (1 m / 7 days) |
기계적 데이터
무게 [g] | 109,5 |
---|---|
크기 [mm] | 27 x 30 x 90,4 |
재질 | PBT-GF20; 황동 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함 |
포트 스플리터 박스 수 | 4 |
커넥터 타입 | M8 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
전기적 연결 - 연결부
연결부 | 커넥터: 1 x M16; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|