• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 스플리터 박스
  4. 스플리터 박스
  5. EBC055

스플리터 박스

EBC055

ZDO8F039MSS0010H10

스플리터 박스

EBC055

ZDO8F039MSS0010H10

  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • 스위칭 상태와 작동을 표시하는 선명하게 보이는 LED
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스 III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 2
최대 전류 부하 합계 [A] 6
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
주변 온도 (이동) [°C] -5...60
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 879
재질 PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질 PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수 8
커넥터 타입 M8
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 5 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 8 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
액세서리 (옵션)
DIN 레일 어댑터:, E73007
보호 캡: M8, E73005
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
전기적 연결 - 슬롯
연결부 커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함