- 제품
- EBC124
스플리터 박스
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
스플리터 박스
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 센서 스플리터 X2 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 12 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -5...60 |
보호등급 | IP 67; IP 68; (스프링 터미널 스트립 : IP20) |
기계적 데이터
무게 [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
재질 | 하우징: PA | ||||
포트 스플리터 박스 수 | 8 | ||||
커넥터 타입 | M12 | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오! |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2,4 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,7 mm; 케이블 그로멧 (grommet): Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 연결부
스프링 터미널 스트립 : 8 x |