• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 스플리터 박스
  4. 스플리터 박스
  5. EBT005

스플리터 박스

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

스플리터 박스

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 2
최대 전류 부하 합계 [A] 12
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
주변 온도 (이동) [°C] -5...60
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 404,5
크기 [mm] 49,4 x 60 x 187
재질 황동 니켈도금함; 하우징: PBT-GF30
포트 스플리터 박스 수 8
커넥터 타입 M12
액세서리
구성 부품
보호 마개: 2
라벨: 10
케이지 클램프를 위한 조립 도구
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 8 x M12; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm
전기적 연결 - 연결부
연결부 터미널, 시그널: 16 x 0,34...0,75 mm²; 케이블 글랜드: M20x1,5
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm