• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. Y-스플리터
  4. Y-스플리터
  5. EBT010

Y 스플리터

EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Y 스플리터

EBT010

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 공간이 제한된 위치에 많은 입력 및 출력이 있는 어플리케이션에서 사용하기 위해
  • 포트를 시각 및 촉각적으로 표시
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
보호 클래스 II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 4
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...65 °C
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
UL 인증서
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E191684
기계적 데이터
무게 [g] 35,7
재질 하우징: PA 주황색; 씰링: EPDM
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm