- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 디스플레이용 마운팅 및 고정 부품
- EC0402
커버
EC0402
R360/cover/display intake
커버
EC0402
R360/cover/display intake
- 디스플레이 및 다이얼로그 장치를 감싸기 위해
- 수분 및 염분 흡수로부터 안정적으로 보호
- 모바일 기기에서 사용하기 위한 높은 충격 및 진동 저항
- 광범위한 작동 온도 범위
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
작동 조건
보호등급 | IP 54 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 230,5 |
---|---|
크기 [mm] | 163 x 112 x 50 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|